• 46件12.5MM系列套筒组套
  • 46件12.5MM系列套筒组套
  • 46件12.5MM系列套筒组套
  • 46件12.5MM系列套筒组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

46件12.5MM系列套筒组套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品套装内容
● 20件 12.5MM 系列6 角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
● 11件 12.5MM 系列6 角英制套筒 (3/8", 7/16", 1/2",9/16", 5/8", 11/16",3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1")
● 7 件 12.5MM 系列6 角长套筒 (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM)
● 2件 12.5MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
● 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手10"
● 2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
● 1件 12.5MM 系列转向手柄10"
● 1件 12.5MM 系列万向接头
● 1件 12.5MM 系列三用接头 (3/8"方孔 x1/2"方头)
产品注意事项
● 注意:手动套筒不可用于电动、气动和液压工具
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 46件12.5MM系列套筒组套
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页