产品概述
铬钒钢光柄活动扳手系列
【最大开口】15~67(mm)
【全长】4“~24”
【注意事项】
・请勿长期浸泡于油污、脏污环境,缺乏保养易造成生锈卡死。
・活动扳手头部存在轻微晃动和缝隙,属于正常现象。
产品特点
1. 激光刻度指示,读数更清晰;精密螺母开合,操作更省力
2. 表面镀铬,防锈能力强;优质合金钢材质,坚固耐用品质高
3. 舒适手柄,符合人体工程学
|
尺寸图
尺寸图以47205为例,仅供参考
|
规格概述
|
47201 | 4" | 101.6 | 12.7 |
47202 | 6" | 152.4 | 23.8 |
40203 | 8" | 203.2 | 28.5 |
40204 | 10" | 254 | 33.3 |
40205 | 12" | 304.8 | 38.1 |
40206 | 15" | 381 | 42.8 |
40207 | 18" | 457.2 | 52.4 |
40208 | 24" | 609.6 | 61.9 |
注意事项
世达终身保用条款 所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品 非免费修理或更换范围 1、非世达SATA品牌的产品 2、超出工具产品使用寿命的磨损。 3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品 4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等) 5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。 6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。 7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
|
相关文件
米思米为世达工具在上海地区的指定经销商
|
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
|