型号 | 全长L(inch) | 全长L(mm) | 最大开口(mm) |
47248 | 4" | 101.6 | 12.8 |
47249 | 6" | 152.4 | 19.2 |
47250 | 8" | 203.2 | 24.1 |
47251 | 10" | 254 | 28.8 |
47252 | 12" | 304.8 | 33.6 |
47253 | 15" | 381 | 43.3 |
47254 | 18" | 457.2 | 54.4 |
47255 | 24" | 609.6 | 62 |
型号 | 全长L(inch) | 全长L(mm) | 最大开口(mm) |
47248 | 4" | 101.6 | 12.8 |
47249 | 6" | 152.4 | 19.2 |
47250 | 8" | 203.2 | 24.1 |
47251 | 10" | 254 | 28.8 |
47252 | 12" | 304.8 | 33.6 |
47253 | 15" | 381 | 43.3 |
47254 | 18" | 457.2 | 54.4 |
47255 | 24" | 609.6 | 62 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|