【特长/特性】全新SVCM+材质,比CRV材质提升30%扭力,专利外观设计,内六角插取更方便,不易脱落;扳手采用全抛光表面镀鉻技术
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】短款平头
【头径】1.5,2,2.5,3,4,5,6
【材质】SVCM+
【销售单位】7件套。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。否则有扳手拧断风险。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
尺寸图

规格表
注:该型号是套装品,包含单只扳手内容请参考如下规格表信息,如需购买,请参考单只型号
单只型号 | 规格D (mm) | 长边L (mm) | 短边S (mm) |
82304 | 1.5 | 46 | 15 |
82305 | 2 | 51.5 | 17.5 |
82306 | 2.5 | 58 | 20 |
82307 | 3 | 65.5 | 22.5 |
82308 | 4 | 73.5 | 28.5 |
82310 | 5 | 84.5 | 32.5 |
82312 | 6 | 95.5 | 37.5 |
详情信息