产品概述
世达7件特长球头内六角扳手组套
【特长/特性】全新SVCM+材质,比CRV材质提升30%扭力,内六角插取更方便,不易脱落;扳手采用全抛光表面镀鉻技术
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】球头
【头径】1.5,2,2.5,3,4,5,6
【材质】SVCM+
【销售单位】7件套。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。在锁紧时,请勿用球头部分。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
产品特点
1. 全新SVCM+材质,比CRV材质扭力提高。小巧灵活,坚固耐用。
2.收纳方便,蝶形外观设计,内六角插取更方便,不易脱落。
尺寸图
尺寸图以为例,仅供参考
规格概述
|
80104 | 1.5 | 90.5 | 14.5 |
80105 | 2 | 101 | 17 |
80106 | 2.5 | 113.5 | 19.5 |
80107 | 3 | 128 | 22 |
80108 | 4 | 143 | 28 |
80110 | 5 | 164 | 32 |
80112 | 6 | 185 | 37 |
选型参考:|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。