产品概述
世达9件铬钒钢特长球头内六角扳手组套
【特长/特性】扳手采用雾面镀铬技术
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】球头
【头径】1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
【材质】(CRV)铬钒钢
【销售单位】9件套。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。在锁紧时,请勿用球头部分。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
产品特点
1.优质铬钒钢锻造,采用雾面镀铬技术,美观防锈,耐磨实用
2.球头设计,九种规格球头,可在25度范围内活动,扩展操作空间,适合多种工况
3.加长内六角扳手,扭矩大,韧性好,小巧灵活,坚固耐用
4.蝶形外观设计,内六角插取更方便,不易脱落
尺寸图
尺寸图以为例,仅供参考
规格概述
|
80104A | 1.5 | 90 | 15 |
80105A | 2 | 100 | 18 |
80106A | 2.5 | 113 | 20 |
80107A | 3 | 128 | 22 |
80108A | 4 | 144 | 28 |
80110A | 5 | 165 | 32 |
80112A | 6 | 184 | 37 |
80114A | 8 | 208 | 42 |
80116A | 10 | 233 | 48 |
选型参考:
|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。