1.优质材料,国际标准 ●全新SVCM+材质,比CRV材质提升30%扭力 ●扳手采用全抛光表面镀铬技术,防锈性好,有效延长产品使用寿命 2.SATA独特外观设计 ●内六角插取更方便,不易脱落 ●蝶形插套,外型更新颖 3. 球头设计,用途广泛 ●9种规格球头,适应多种工况 ●25°范围内可活动,扩展操作空间 |
产品型号 | 直径(mm) | L(mm) | A(mm) |
80104 | 1.5 | 90 | 14 |
80105 | 2 | 100 | 16 |
80106 | 2.5 | 112 | 18 |
80107 | 3 | 126 | 20 |
80108 | 4 | 140 | 25 |
80110 | 5 | 160 | 28 |
80112 | 6 | 180 | 32 |
80114 | 8 | 200 | 36 |
80116 | 10 | 224 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|