• 球头内六角扳手 组套 9件增力型加长
  • 球头内六角扳手 组套 9件增力型加长
  • 球头内六角扳手 组套 9件增力型加长
  • 球头内六角扳手 组套 9件增力型加长
  • 球头内六角扳手 组套 9件增力型加长
  • 球头内六角扳手 组套 9件增力型加长
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球头内六角扳手 组套 9件增力型加长

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【特长/特性】全新圆形增力棒可增加扭力20倍,使用方便安全,手感舒适。全新SVMC+材质,比CRV材质提升30%扭力。扳手采用全抛光表面镀铬技术
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】球头
【头径】1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
【材质】SVCM+
【销售单位】9件套。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。在锁紧时,请勿用球头部分。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
产品特点
世达内六角扳手实物图

1.产品采用SVMC+材料制造,坚固耐用品质高,比CRV材质提高30%扭力。
世达内六角产品特点图1

2. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm9种规格,满足日常使用需求。
世达内六角产品特点图2

3.全新圆形增利棒可增加扭力20倍,手感舒适,使用方便又安全。
世达内六角产品特点图3

4.高质量表面加工,有效延长产品使用寿命。
世达内六角产品特点图4
尺寸图
尺寸图以09124为例,仅供参考
世达内六角尺寸图
规格概述
型号插口宽(mm)
09124
(套件)
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
 
选型参考:
公制内六角螺栓规格与内六角扳手尺寸对照表
内六角螺栓规格内六角扳手尺寸对照表内六角螺栓规格内六角扳手尺寸对照表
M32.5mmM1210mm
M43mmM1412mm
M54mmM1614mm
M65mmM1814mm
M86mmM2017mm
M108mmM2217mm
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
世达商品终身质保条款注意事项
相关文件
米思米为世达工具在上海地区的指定经销商
米思米世达代理证
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
世达手工具应用行业
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > 球头内六角扳手 组套 9件增力型加长
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页