发黑英制长内六角扳手
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
发黑英制长内六角扳手
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】7/16"-3/4"大规格英制内六角扳手。CRV铬钒钢材质,整体淬火,尾端倒角方便插入螺帽。磨光发黑表面处理
【尺寸单位(英制或公制)】英寸
【头部形状】标准型
【头径】7/16",1/2",9/16",5/8",3/4"
【材质】(CRV)铬钒钢
【销售单位】单件。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。否则有扳手拧断风险。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
【扳手垂直度偏差,在4°以内属于正常情况。】
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
内六角扳手
>
发黑英制长内六角扳手
您还有
2
项规格未选
发黑英制长内六角扳手
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732252422701
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732252422701