产品概述
【特长/特性】CRV铬钒钢材质,整体淬火尾端倒角方便插入螺帽。12MM~27MM大规格内六角扳手。磨光发黑表面处理
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】标准型
【头径】12~36
【材质】(CRV)铬钒钢
【销售单位】单件。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。否则有扳手拧断风险。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
【扳手垂直度偏差,在4°以内属于正常情况。】
产品特点
1.本体使用CRV材质,坚固耐用,产品使用时更坚固又牢靠。
2.扳手采用磨光发黑及整体淬火处理,防锈耐磨性极佳,适合高强度作业。
3.尾端倒角设计方便插入螺帽,不易脱落;人体工程学设计,握感舒适
4.世达正规产品,质量有保障,更享终身质保权利
|
尺寸图
尺寸图以84324为例,仅供参考
|
规格概述
|
84318 | 12 | 209 | 44 |
84320 | 14 | 233 | 55 |
84321 | 16 | 240 | 59 |
84322 | 18 | 246 | 62 |
84323 | 17 | 261 | 65 |
84325 | 19 | 276 | 69 |
84328 | 22 | 370 | 88 |
84324 | 24 | 330 | 78 |
84329 | 27 | 410 | 98 |
84332 | 30 | 480 | 135 |
84334 | 32 | 502 | 152 |
84338 | 36 | 526 | 171 |
选型参考: |
|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
注意事项
世达终身保用条款 所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品非免费修理或更换范围 1、非世达SATA品牌的产品 2、超出工具产品使用寿命的磨损。 3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品 4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等) 5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。 6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。 7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
|
相关文件
米思米为世达工具在上海地区的指定经销商
|
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
|