产品概述
【特长/特性】全新SVMC+材质,比CRV材质提升30%扭力,尾端倒角方便插入螺帽。全新人体工程学手柄,提供两种握持方式
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】标准型
【头径】2,2.5,3,4,5,6,7,8,10
【材质】SVMC+
【销售单位】单件。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。否则有扳手拧断风险。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
产品特点
1.SVMC+材质,比CVR材质提高30%扭力,有效提高产品寿命
2.人体工程学设计,握感舒适
|
尺寸图
尺寸图以83305为例,仅供参考
|
规格概述
|
83305 | 2 | 100 | 13 |
83306 | 2.5 | 100 | 13 |
83307 | 3 | 100 | 13 |
83308 | 4 | 150 | 13 |
83310 | 5 | 150 | 17 |
83312 | 6 | 150 | 17 |
83313 | 7 | 200 | 17 |
83314 | 8 | 200 | 17 |
83316 | 10 | 200 | 22 |
选型参考: |
|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
注意事项
世达终身保用条款 所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品非免费修理或更换范围 1、非世达SATA品牌的产品 2、超出工具产品使用寿命的磨损。 3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品 4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等) 5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。 6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。 7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
|
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
|