产品概述
世达球头内六角扳手
【特长/特性】升级为SVMC+材质,比CRV材质提升30%扭力,尾端倒角方便插入螺帽
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】球头
【头径】1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8,10
【材质】SVMC+
【销售单位】单件。
【注意事项】
・使用时,扳手的尺寸与螺钉的尺寸必须相同。在锁紧时,请勿用球头部分。
・禁止额外的加力或敲击使用,会导致折断和潜在的安全隐患。
【扳手垂直度偏差,在4°以内属于正常情况。】
产品特点
1.SVMC+材质,比CVR材质提高30%扭力,有效提高产品寿命
2.扳手表面全抛光镀铬,防锈耐磨性能佳,适合高强度作业
3.尾端倒角设计方便插入螺帽,不易脱落;人体工程学设计,握感舒适
尺寸图
规格概述
|
82104 | 1.5 | 46 | 15 |
82105 | 2 | 51.5 | 17.5 |
82106 | 2.5 | 58 | 20 |
82107 | 3 | 65.5 | 22.5 |
82108 | 3.5 | 69 | 25 |
82109 | 4 | 73.5 | 28.5 |
92111 | 5 | 84.5 | 32.5 |
82113 | 6 | 85.5 | 37.5 |
82115 | 7 | 101.5 | 40.5 |
82117 | 8 | 107.5 | 43.5 |
82119 | 10 | 121.5 | 49.5 |
选型参考:
|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。