产品概述
世达开口,双头,全抛光公制扳手系列
【尺寸单位(英制或公制)】公制/毫米
【头径】5.5×7,8×10,9×11,10×12,12×14,14×17,17×19,19×22,24×27,30×32
【销售单位】10件套
产品特点

1. 全体采用CR-V钢锻造,配合热处理及整体抛光处理

2. 配有世达专业工具包袋,绑带设计不宜掉落,方便携带

3. 开口端采用独有的SATA驱动技术,有效消除螺母打滑

4. 与传统扳手相比,扭力输出提高25%

尺寸图
尺寸图以41201为例,仅供参考

规格概述
内含10件装单品各尺寸数据,单个商品用型号可另行购买
|
41216 | 5.5x7 | 120.4 | 12.5 | 16.7 |
41202 | 8x10 | 149.2 | 16.7 | 20.8 |
41217 | 9x11 | 149.9 | 20.8 | 22.9 |
41203 | 10x12 | 162.3 | 20.8 | 25.0 |
41205 | 12x14 | 186.1 | 25.0 | 29.2 |
41206 | 14x17 | 200.0 | 29.2 | 35.5 |
41207 | 17x19 | 227.8 | 35.5 | 35.7 |
41215 | 19x22 | 253.6 | 43.8 | 45.9 |
41212 | 24x27 | 278.2 | 50.1 | 52.2 |
41213 | 30x32 | 308.4 | 62.2 | 66.8 |
双开口扳手选型参考:
|
|
5.5mm | 24mm |
7mm | 27mm |
8mm | 30mm |
10mm | 32mm |
14mm | 36mm |
17mm | 41mm |
19mm | 46mm |
22mm | 55mm |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损

相关产品

●09045 6件套全抛光双开口扳手组套
●08009 8件套全抛光双开口扳手组套
●08010 10件套全抛光双开口扳手组套
●09029 13件套全抛光双开口扳手组套
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
