产品概述
世达13件全抛光双开口扳手组套
【特长/特性】高效,操作时手与扳手的接触面积大幅增加。强劲,扭力输出提高很多
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】6×7,8×10,10×12,11×13,12×14,14×17,17×19,19×21,21×23,22×24,23×26,24×27,30×32
【销售单位】13件套
产品特点
1. 产品采用优质合金材料制造,坚固耐用品质高。产品使用时更坚固又更牢靠
2.产品配有世达专业工具包袋,方便工具携带。包装绑带便于牢固绑带好产品不外露
3.专业扳手高效强劲又安全强劲。与传统扳手相比,操作时手与扳手的接触面积增加5倍,扭力输出提高25%
4.专业表面抛光加工,有效提高产品使用寿命,美观又实用
尺寸图
规格概述
|
41201 | 6×7 | 124.0 | 12.5 | 16.5 |
41202 | 8×10 | 150.0 | 16.5 | 20.8 |
41203 | 10×12 | 163.0 | 20.8 | 25.0 |
41204 | 11×13 | 175.0 | 23.0 | 27.0 |
41205 | 12×14 | 187.0 | 25.0 | 29.0 |
41206 | 14×17 | 201.0 | 29.0 | 35.5 |
41207 | 17×19 | 228.0 | 35.5 | 39.7 |
41208 | 19×21 | 240.0 | 39.7 | 43.8 |
41209 | 21×23 | 262.0 | 43.8 | 48.0 |
41210 | 22×24 | 285.0 | 46.0 | 50.0 |
41211 | 23×26 | 300.0 | 48.0 | 54.3 |
41212 | 24×27 | 300.0 | 48.0 | 54.3 |
41213 | 30×32 | 310.0 | 62.0 | 66.8 |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。