产品概述
世达14件全抛光两用扳手组套
【特长/特性】高效,与传统扳手相比,操作时手与扳手的接触面积增加5倍;强劲,与传统扳手相比,扭力输出提高25%
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】8~24
【表面处理】全抛光表面处理
【销售单位】单件
产品特点
1. 产品采用优质合金材料制造,坚固耐用品质高,产品使用时更坚固又更牢靠
2.产品配有世达专业工具包袋,方便工具携带,包装绑带便于牢固绑带好产品不外露
3.转业扳手高效强劲又安全。与传统扳手相比,操作时手与扳手的接触面积增加5倍,扭力输出提高25%
4.专业表面抛光加工,有效提高产品使用寿命,美观又实用
尺寸图
尺寸图以40201为例,仅供参考
规格概述
|
40203 | 8 | 140.1 | 13.8 | 16.7 |
40204 | 9 | 149.6 | 15 | 18.8 |
40205 | 10 | 159.1 | 15.3 | 20.8 |
40206 | 11 | 165.5 | 17.6 | 22.9 |
40207 | 12 | 171.8 | 18.8 | 25 |
40208 | 13 | 178.2 | 20.1 | 27.1 |
40209 | 14 | 190.9 | 21.5 | 29.2 |
40210 | 15 | 199.7 | 23 | 31.3 |
40211 | 16 | 208.6 | 24.2 | 33.4 |
40212 | 17 | 225.8 | 26.7 | 35.5 |
40213 | 18 | 236.9 | 27.1 | 37.5 |
40214 | 19 | 248 | 28.4 | 39.7 |
40217 | 22 | 292.5 | 32.3 | 45.9 |
40219 | 24 | 314.7 | 34.1 | 50.1 |
注意事项
世达终身保用条款所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。