产品概述
世达17件新型全抛光两用扳手组套
【特长/特性】高效,与传统扳手相比,操作时手与扳手的接触面积增加5倍。强劲,与传统扳手相比,扭力输出提高25%
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】6~22
【表面处理】抛光
【销售单位】17件套
产品特点
1. 产品采用优质合金材料制造,坚固耐用品质高。产品使用时更坚固又更牢靠
2.产品配有世达专业工具包袋,方便工具携带。包装绑带便于牢固绑带好产品不外露
3.全抛光,美观实用。全套扳手套装,拿取更方便。
尺寸图
规格概述
|
40331 | 6 | 126 | 4.3 | 14 | 5.5 | 11.5 |
40332 | 7 | 133.3 | 4.5 | 16 | 6.2 | 11.2 |
40333 | 8 | 135 | 4.8 | 17 | 6.8 | 12.5 |
40334 | 9 | 151 | 4.8 | 20 | 7.4 | 14.7 |
40335 | 10 | 161 | 5 | 21.5 | 7.5 | 15.5 |
40336 | 11 | 169 | 5.6 | 24 | 8 | 17 |
40337 | 12 | 175 | 5.6 | 25.5 | 8.2 | 18.5 |
40338 | 13 | 190 | 6 | 27 | 8.5 | 20 |
40339 | 14 | 203 | 6.6 | 29.8 | 9.7 | 21.4 |
40340 | 15 | 215 | 7.2 | 31 | 10 | 22 |
40341 | 16 | 224 | 7.6 | 33 | 10.5 | 24 |
40342 | 17 | 236 | 8 | 36 | 11 | 25 |
40343 | 18 | 250 | 8.6 | 37.5 | 11.5 | 27 |
40344 | 19 | 267 | 9 | 39 | 12 | 28.4 |
40345 | 20 | 285 | 9.3 | 40.5 | 12.5 | 30.4 |
40346 | 21 | 302 | 9.6 | 43.5 | 13.4 | 31 |
40347 | 22 | 320 | 9.6 | 43.5 | 14 | 33 |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。