• 双口尖尾棘轮扳手
  • 双口尖尾棘轮扳手
  • 双口尖尾棘轮扳手
  • 双口尖尾棘轮扳手
  • 双口尖尾棘轮扳手
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双口尖尾棘轮扳手

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
世达双口尖尾棘轮扳手
【特长/特性】高效,操作时手与扳手的接触面积大幅增加。强劲,扭力输出提高很好
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】12/14,14/17,17/19,17/21,19/21,19/22,19/24,21/26,22/24,24/27,24/30,30/32
【销售单位】单件
产品特点
1. 整体铬钒钢锻造,强度高,舒适耐用
双口尖尾棘轮扳手产品特点图1

2.手柄印品牌LOGO,规格编号,方便查找
双口尖尾棘轮扳手产品特点图2

3.表面发黑,电镀处理,美观耐用
双口尖尾棘轮扳手产品特点图3
尺寸图
双口尖尾棘轮扳手尺寸图
规格概述
型号规格(mm)L(mm)A(mm)
4730512×14225.035.0
4730814×17270.045.0
4730917×19305.053.0
4731017×21310.050.0
4731219×21310.050.0
4731319×22310.050.0
4731419×24310.050.0
4731721×26370.055.0
4731922×24370.060.0
4732124×27400.065.0
4732224×30400.064.0
4732430×32420.075.0
4732532×36420.075.0
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
世达商品终身质保条款注意事项
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
世达手工具应用行业世达手工具应用行业

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表
双口尖尾棘轮扳手规格

型号规格(mm)L(mm)A(mm)
4730512×14225.035.0
4730814×17270.045.0
4730917×19305.053.0
4731017×21310.050.0
4731219×21310.050.0
4731319×22310.050.0
4731419×24310.050.0
4731721×26370.055.0
4731922×24370.060.0
4732124×27400.065.0
4732224×30400.064.0
4732430×32420.075.0
4732532×36420.075.0
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页