产品概述
【特长/特性】高效,与传统扳手相比,操作时手与扳手接触面积增加5倍。强劲,与传统扳手相比,扭力提高25%。开口端独有SATA驱动技术,有效消除螺母打滑
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】5.5~50
【表面处理】全抛光表面处理
【销售单位】单件
产品特点
|
|
1.精致世达标志,整体全抛光处理,手感极佳。 |
|
|
2. 开端口独有SATA驱动技术,有效消除螺母打滑 |
|
|
3.与传统扳手相比,操作时手与扳手的接触面积增加5倍 |
|
|
4.与传统扳手相比,扭力输出提高25% |
|
尺寸图
尺寸图以43201为例,仅供参考 |
|
规格概述
|
43220 | 5.5 | 126 | 17.8 |
43221 | 6 | 126 | 17.8 |
43222 | 7 | 133 | 17.8 |
43201 | 8 | 140 | 19 |
43202 | 9 | 150 | 19.7 |
43203 | 10 | 159 | 21.4 |
43204 | 11 | 165.5 | 23 |
43205 | 12 | 172 | 24.5 |
43206 | 13 | 178 | 26.5 |
43207 | 14 | 191 | 28.6 |
43208 | 15 | 200 | 30 |
43209 | 16 | 209 | 32 |
43210 | 17 | 226 | 33.5 |
43211 | 18 | 237 | 34.6 |
43212 | 19 | 248 | 37 |
43213 | 21 | 292 | 42 |
43214 | 22 | 292 | 42 |
43215 | 24 | 334 | 49 |
43216 | 25 | 334 | 49 |
43217 | 27 | 359 | 52.5 |
43218 | 30 | 402 | 58.5 |
43219 | 32 | 426 | 62 |
43223 | 34 | 460 | 64 |
43224 | 36 | 501 | 68.5 |
43225 | 41 | 579 | 73 |
43226 | 46 | 646 | 78 |
43227 | 50 | 656 | 82 |
注意事项
世达终身保用条款 所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品非免费修理或更换范围 1、非世达SATA品牌的产品 2、超出工具产品使用寿命的磨损。 3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品 4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等) 5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。 6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。 7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损 |
|
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。 |
|
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。