产品概述
世达全抛光双梅花扳手
【特长/特性】高效,与传统扳手相比,手与扳手的接触面积增加5倍。强劲,与传统扳手相比,扭力输出提高25%
【尺寸单位(英制或公制)】公制
【头径】8×10,10×12,11×13,12×14,14×17,17×19,19×21,21×23,22×24,23×26,24×27,6×716×18,19×22,5.5×7,9×11,13×15,13×16,27×30
【销售单位】单件
产品特点
1. 整体采用优质铬钒钢CR-V锻造,表面整体抛光处理,美观耐用
2.双梅花扳手开口加厚设计,厚度高,扭力强,坚固耐用
3.流线弧度严格把控,多种规格选择,使用更方便
尺寸图
规格概述
42221 | 5.5×7 | 165.0 | 11.3 | 13.5 |
42213 | 6×7 | 165.0 | 11.3 | 13.5 |
42201 | 8×10 | 185.0 | 14.0 | 16.0 |
42222 | 9×11 | 195.0 | 16.2 | 18.4 |
42202 | 10×12 | 196.0 | 16.2 | 18.4 |
42203 | 11×13 | 205.0 | 18.4 | 20.7 |
42204 | 12×14 | 220.0 | 19.8 | 21.8 |
42223 | 13×15 | 235.0 | 22.5 | 24.8 |
42224 | 13×16 | 235.0 | 22.5 | 24.8 |
42205 | 14×17 | 235.0 | 22.7 | 25.7 |
42219 | 16×18 | 250.0 | 26.6 | 27.7 |
42206 | 17×19 | 250.0 | 26.6 | 27.7 |
42207 | 19×21 | 270.0 | 28.0 | 32.0 |
42220 | 19×22 | 270.0 | 28.0 | 32.0 |
42208 | 21×23 | 290.0 | 30.5 | 33.0 |
42209 | 22×24 | 320.0 | 32.0 | 34.0 |
42210 | 23×26 | 360.0 | 34.0 | 39.0 |
42211 | 24×27 | 360.0 | 34.0 | 39.0 |
42225 | 27×30 | 390.0 | 39.0 | 42.8 |
42212 | 30×32 | 420.0 | 42.8 | 46.3 |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。