产品概述
世达开口,双头,全抛光公制扳手系列
【特长/特性】操作时手与扳手的接触面积增加5倍。扭力输出提高25%
【尺寸单位(英制或公制)】公制/毫米
【头径】6×7至34×36
【销售单位】单件
产品特点
1. 全体采用CR-V钢锻造,配合热处理及整体抛光处理
2. 开口端采用独有的SATA驱动技术,有效消除螺母打滑
3. 与传统扳手相比,操作时手与扳手的接触面积增加5倍
4. 与传统扳手相比,扭力输出提高25%
尺寸图
尺寸图以41201为例,仅供参考
规格概述
|
41216 | 5.5x7 | 120.4 | 12.5 | 16.7 |
41201 | 6x7 | 123.5 | 12.5 | 16.7 |
41202 | 8x10 | 149.2 | 16.7 | 20.8 |
41217 | 9x11 | 149.9 | 20.8 | 22.9 |
41203 | 10x12 | 162.3 | 20.8 | 25.0 |
41204 | 11x13 | 174.2 | 22.9 | 27.1 |
41205 | 12x14 | 186.1 | 25.0 | 29.2 |
41218 | 13x15 | 182.4 | 27.1 | 33.4 |
41219 | 13x16 | 182.4 | 27.1 | 33.4 |
41206 | 14x17 | 200.0 | 29.2 | 35.5 |
41214 | 16x18 | 227.7 | 35.5 | 39.7 |
41207 | 17x19 | 227.8 | 35.5 | 35.7 |
41208 | 19x21 | 238.8 | 39.7 | 43.8 |
41215 | 19x22 | 253.6 | 43.8 | 45.9 |
41209 | 21x23 | 260.7 | 43.8 | 45.9 |
41210 | 22x24 | 283.6 | 45.9 | 50.1 |
41211 | 23x26 | 298.6 | 48.0 | 54.3 |
41212 | 24x27 | 278.2 | 50.1 | 52.2 |
41220 | 27x30 | 290.8 | 56.4 | 62.6 |
41213 | 30x32 | 308.4 | 62.2 | 66.8 |
41221 | 30x34 | 329.0 | 66.8 | 69.6 |
41222 | 32x34 | 329.0 | 66.8 | 69.6 |
41223 | 34x36 | 341.0 | 69.6 | 75.5 |
选型参考:
|
|
5.5mm | 24mm |
7mm | 27mm |
8mm | 30mm |
10mm | 32mm |
14mm | 36mm |
17mm | 41mm |
19mm | 46mm |
22mm | 55mm |
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明"非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。