产品概述
【特长/特性】高效,与传统扳手相比,操作时手与扳手接触面积增加5倍。强劲,与传统扳手相比,扭力提高25%。开口端独有SATA驱动技术,有效消除螺母打滑
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】5.5~32
【销售单位】单件
产品特点
![世达两用扳手实物图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190001_001.jpg) |
|
1.世达产品使用优质材料锻造,强度高使用时更坚固,更牢靠 |
![世达两用产品特点图1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190002_001.jpg) |
|
2. 开端口独有SATA驱动技术,有效消除螺母打滑 |
![世达两用产品特点图2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190003_001.jpg) |
|
3.与传统扳手相比,操作时手与扳手的接触面积增加5倍 |
![世达两用产品特点图3](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190004_001.jpg) |
|
4.与传统扳手相比,扭力输出提高25% |
![世达两用产品特点图4](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190005_001.jpg) |
尺寸图
尺寸图以40201为例,仅供参考 |
![世达两用扳手尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190006_001.jpg) |
规格概述
|
40233 | 5.5 | 127.4 | 10.7 | 13.5 |
40201 | 6 | 127.4 | 10.7 | 13.5 |
40202 | 7 | 133.7 | 11.9 | 14.6 |
40203 | 8 | 140.1 | 13.8 | 16.7 |
40204 | 9 | 149.6 | 15 | 18.8 |
40205 | 10 | 159.1 | 15.3 | 20.8 |
40206 | 11 | 165.5 | 17.6 | 22.9 |
40207 | 12 | 171.8 | 18.8 | 25 |
40208 | 13 | 178.2 | 20.1 | 27.1 |
40209 | 14 | 190.9 | 21.5 | 29.2 |
40210 | 15 | 199.7 | 23 | 31.3 |
40211 | 16 | 208.6 | 24.2 | 33.4 |
40212 | 17 | 225.8 | 26.7 | 35.5 |
40213 | 18 | 236.9 | 27.1 | 37.5 |
40214 | 19 | 248 | 28.4 | 39.7 |
40215 | 20 | 264.7 | 29.7 | 41.8 |
40216 | 21 | 270.3 | 30.6 | 43.8 |
40217 | 22 | 292.5 | 32.3 | 45.9 |
40218 | 23 | 303.6 | 33.2 | 48 |
40219 | 24 | 314.7 | 34.1 | 50.1 |
40220 | 25 | 334.1 | 35.9 | 52.2 |
40221 | 27 | 359.2 | 38.8 | 56.4 |
40222 | 30 | 425.8 | 45.9 | 66.8 |
40223 | 32 | 425.8 | 45.9 | 66.8 |
注意事项
世达终身保用条款 所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外, 在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品非免费修理或更换范围 1、非世达SATA品牌的产品 2、超出工具产品使用寿命的磨损。 3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品 4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等) 5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。 6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。 7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损 |
![世达商品终身质保条款注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190007_001.jpg) |
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。 |
![世达手工具应用行业](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/STG1/223005378392/img/a190009_001.jpg) |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。