• 普通型测电笔
  • 普通型测电笔
  • 普通型测电笔
  • 普通型测电笔
  • 普通型测电笔
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

普通型测电笔

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
●世达普通型测电笔,测量范围≤500VAC
●请勿作为普通螺丝刀使用
产品特点
世达普通型测电笔外观

●刀杆材料选用优质Cr-V钢,全硬热处理,经久耐用
62501普通型测电笔特点

●产品达到CE标准,安全可靠
62502普通型测电笔特点

●产品造型美观,功能齐全
世达普通型测电笔特点
*62501带笔架,笔架采用高弹性钢,电镀处理携带方便
尺寸图
62502产品外观尺寸图
62502产品外观尺寸图
规格概述
型号全长L(mm)
62501145(带笔架)
62502190
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品
非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
世达商品终身质保条款注意事项
使用案例
世达产品广泛应用于汽车维修、保养、能源建设、轨道交通、机械制造、电子电工及专业人才培养等众多行业。
世达手工具应用行业
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页