世达(SATA TOOLS)数显测电笔
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
世达(SATA TOOLS)数显测电笔
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
无须电池驱动,方便经济
产品特点
LED显示,读数直接明了,有效提高作业效率。
可直接或间接测量12、36、55、110、220V交/直流电
感应测试可轻松进行感应断电测试、断线点测试,检测微波的辐射及泄漏情况。
无须电池驱动,方便使用,造型优美功能齐全。
规格概述
直流电压(V)
12/36/55/110/220
交流电压(V)
12/36/55/110/220
L(mm)
130
产品类型
数字测试仪
使用案例
·适用于汽保设备、能源行业、轨道交通、机械制造、电子电工、人才培养等
注意事项
世达终身保用条款
所有SATA产品,除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用"或"保用期限",及下列第二部分"非免费修理或更换"所述的情况之外,在正常使用过程中,如果使用功能有损坏,皆可免费修理,直至更换同一产品非免费修理或更换范围
1、非世达SATA品牌的产品
2、超出工具产品使用寿命的磨损。
3、在产品包装上或样本资料中注明非终身保用"或“保用期限"的世达产品
4、非正常使用而导致产品不能使用(如人为破坏、未按工具使用注意事项使用、超过工具使用范围等)
5、使用者已将产品经过机械加工,或自行更换了配件,或配件已遗失不全。
6、产品在使用后出现生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等不影响产品使用情况。
7、产品包装材料(纸盒、架子、塑料壳、纸卡等)在使用过程中破损
相关文件
米思米为世达工具在上海地区的指定经销商
关于此商品的常见问题 (FAQ)
世达所有商品属于终身质保范围?
世达厂家规定:所有SATA商品,除在包装上或样本资料上特别注明“非终身保用”或者“保用期限”,及“非免费修理或更换范围”所述的情况外,在正常使用过程中如有损坏,皆可免费修理,甚至更换统一商品
米思米平台上购买的世达产品如何修理或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可就近到任何世达产品指定销售点填写产品保用卡后,进行免费修理及更换;当然,也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
电气测量仪器/万用表
>
世达(SATA TOOLS)数显测电笔
您还有
2
项规格未选
世达(SATA TOOLS)数显测电笔
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740143258232
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740143258232