• 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
  • 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/Mitutoyo 半径规186系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
三丰/Mitutoyo 半径规
186系列
三丰提供的长度基准
· 各量规上都标有半径尺寸。
· 每页片都包括同样尺寸的内、外部半径规。
· 带有锁紧夹钳。
· 多种型号组合可供选择。
三丰半径规
产品特点
· 日本工艺 做工细腻,彰显大品牌。
·尺身型号展示,简洁大方。
· 叶片包括同样尺寸的内、外部半径规。
· 带有锁紧夹钳。
· 各量规上都标有半径尺寸。
· 采用硬质不锈钢制造而成,坚固耐用。
三丰缝隙规
三丰塞尺
三丰186
三丰186系列
三丰塞尺186
规格概述
规格
型号测量范围组合备注
186-1100.4-6mm18片:0.4,0.8,1,1.2,1.5,1.6mm,1.75-3mm 间隔0.25mm,3.5-6mm 间隔0.5mm90°弧形
186-9020.5-13mm26片:0.5-13mm 间隔0.5mm90°弧形
186-1051-7mm34片:1-3mm 间隔0.25mm 3.5-7mm 间隔0.5mm180°弧形
186-1067.5-15mm32片:7.5-15mm 间隔0.5mm180°弧形
186-10715.5-25mm30片:15.5-20mm间隔0.5mm,21-25mm 间隔1mm180°弧形
使用案例
三丰半径规186
注意事项
· 量规是精密量具,不要随意拆卸、调整和修理,否则会使量规丧失精度。
· 把卡规用力地卡压在工件上面是错误的。这样会使卡规由于压力而发生变形,以致影响测量准确度,并能把大于允许误差(超过最大极限尺寸)的工件误认为合格品;
· 会使卡规测量面受到磨损,甚至使卡规因受过大的压力而引起永久变形;会使工件表面受到破坏和损伤,尤其是软金属(如铝和铜制工件)和表面粗糙的工件更容易受到破坏和损伤。
· 不要用手去抓量规的测量面,因为手上的脏物会污染量规的表面,同时手上的汗水会使量规测量面生锈。应该握在量规的手柄上或绝热护板上才是正确的。
· 量规和加工用的工具(如锉刀、车刀、榔头等)必须隔离安放,不可堆放在一起以免产生撞击。更不可以放过在机床的刀架或导轨上发生轧伤损坏。
· 不要把量规放置在磁场附近,如磨床磁性工作台或车床磁性卡盘上,以防量规磁化,测量面容易粘上金属屑,造成测量误差。
· 量规用毕,应立即清洗、擦干、涂防锈油装人木盒中,置放在干燥地方。
相关产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
量规使用结束该如何保存?
量规使用完毕,要用清洁的棉纱或软布擦干净,放在专用木盒内,然后收存到工具柜里;片形量规也可以挂在工具柜里。如果天气潮湿或隔一段时间才能使用时,擦干净后在涂上一层无酸凡士林或防锈油。保管量规的地方必须干燥。
使用量规的注意事项有哪些?
不要用手去抓量规的测量面,因为手上的脏物会污染量规的表面,同时手上的汗水会使量规测量面生锈。量规和加工用的工具(如锉刀、车刀、榔头等)必须隔离安放,不可堆放在一起以免产生撞击。更不可以放过在机床的刀架或导轨上发生轧伤损坏。 不要把量规放置在磁场附近,如磨床磁性工作台或车床磁性卡盘上,以防量规磁化,测量面容易粘上金属屑,造成测量误差。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 量规 > 半径规 > 三丰/Mitutoyo 半径规186系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页