• 塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列
  • 塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列
  • 塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列
  • 塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列
  • 塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列
  • 塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰184系列可拆卸式公制塞尺
・日本进口工艺,品牌保证,广泛应用于多个领域。
・采用硬质不锈钢制造而成,韧性好,耐磨损。
・刻度清晰,测量精准。
・可拆卸尺片,各尺片都标有厚度。
・多种型号可供选择。
三丰塞尺
产品特点
・采用硬质不锈钢制造而成,坚固耐用、刻度清晰
・表面外壳采用抛光处理,手感润滑外形简洁
・可拆卸螺母固定设计,各尺片都标有厚度,可将尺片拆下使用
・金属表面防锈处理,塞尺展开顺畅不卡顿
三丰塞尺Mitutoyo 塞尺

・尺片边缘做工无毛刺,触碰不伤手。
Mitutoyo塞尺
规格概述
规格表(公制型)
型号测量范围组合备注
184-313S0.05-1mm28片:0.05-0.15mm 间隔 0.01mm ,0.2-1mm 间隔 0.05mm
184-303S28片:0.05-0.15mm 间隔 0.01mm ,0.2-1mm 间隔 0.05mm长片
184-304S0.05-1mm20片:0.05-0.1mm 间隔 0.05mm长片
184-305S0.05-1mm13片:0.05-0.3mm 间隔 0.05mm ,0.4-1mm 间隔 0.1mm
184-301S13片:0.05-0.3mm 间隔 0.05mm ,0.4-1mm 间隔 0.1mm长片
184-306S0.05-0.8mm10片:0.05-0.2mm 间隔 0.05mm ,0.3-0.8mm 间隔 0.1mm
184-308S10片:0.05-0.2mm 间隔 0.05mm ,0.3-0.8mm 间隔 0.1mm长片
184-307S0.03-0.5mm13片:0.03-0.1mm 间隔 0.01mm ,0.2-0.5mm 间隔 0.1mm,0.15mm
184-302S13片:0.03-0.1mm 间隔 0.01mm ,0.2-0.5mm 间隔 0.1mm,0.15mm长片
使用方法
1、用干净的布将塞尺测量表面擦拭干净,不能在塞尺沾有油污或者金属屑沫的情况下进行测量,否则将影响结果的准确性。
2、将塞尺插入被测间隙中,来回拉动塞尺,感觉稍有阻力,说明该间隙值接近塞尺上所标出的数值;如果拉动是阻力过大或过小,则说明该间隙值小于或大于塞尺上标出的数值。
3、进行间隙的测量和调整是,先选择符合间隙规定的塞尺插入被测间隙中,然后一边调整,一边拉动塞尺,直感觉到稍有阻力时拧紧锁紧螺母,此时塞尺标出的数值即为被测间隙值。
使用案例
三丰184系列塞尺184塞尺184系列
机械精度检测工业汽车检测汽门间隙检测
注意事项
1、不允许在测量过程中剧烈弯折塞尺,或用较大的力度将塞尺插入被检测间隙,否则将损害塞尺的测量表面或零件表面的精度。
2、使用完后,应该塞尺擦拭干净,并涂上一薄层工业凡士林,然后将塞尺折回夹框内,以防锈蚀、弯曲、变形而损坏。
3、存放时,不能将塞尺放在重物下,以免损坏塞尺。

尺寸图



三丰塞尺184系列
单位:mm
型号L1L2
184-313S100106
184-303S150156
184-304S150156
184-305S100106
184-301S150156
184-306S100106
184-308S150156
184-307S100106
184-302S150156
关于此商品的常见问题 (FAQ)
塞尺的用途是什么?
塞尺用于测量间隙尺寸。在检验被测尺寸是否合格时,可以用通此法判断,也可由检验者根据塞尺与被测表面配合的松紧程度来判断。塞尺一般用不锈钢制造,最薄的为0.02毫米,最厚的为3毫米。自0.02~0.1毫米间,各钢片厚度级差为0.01毫米;自0.1~1毫米间,各钢片的厚度级差一般为0.05毫米;自1毫米以上,钢片的厚度级差为1毫米。除了公制以外,也有英制的塞尺。
塞尺的使用行业有哪些?
塞尺广泛用于机械制造业、汽车挡风玻璃、模具维修、精密仪器和五金零件等领域的空隙测量。
塞尺使用时需要注意些什么?
塞尺使用前应用干净的布将塞尺测量表面擦拭干净,不能在塞尺沾有油污或者金属屑沫的情况下进行测量。使用完后,应该塞尺擦拭干净,并涂上一薄层工业凡士林,然后将塞尺折回夹框内。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 量规 > 塞尺 > 塞尺 三丰/Mitutoyo 184系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页