• 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
  • 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
  • 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
  • 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
  • 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
  • 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
  • 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
  • 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO 数显Holtest(数显孔径千分尺)
468系列-三爪孔径千分尺
HTD-R
经济型套装(可更换测头)
 
三丰孔径千分尺
468-971
HTD-12RST
三爪千分尺
468-972
HTD-20RST
内径千分尺
468-973
HTD-50RST
孔径千分尺
468-974
HTD-100RST
数显三爪孔径千分尺

数显三爪孔径千分尺数显三爪千分尺
标配环规 (Φ125,Φ175)
468-975
HTD-200RST
产品特点
· 带有大型LCD 显示的三爪孔径千分尺(字幅高度=7.4mm)。
· 镀钛量爪具有优异的耐用性和抗冲击性,仪器可直达盲孔底端测量。
· 单个纽扣式电池,正常使用情况下约为1.2年。
· 支持高效操作的ABS 和INC测量模式。
· IP65保护等级可以用在可能溅出切削液的地方。
· 可接近盲孔底端进行测量。
· 深孔可通过增加接长杆(选件)进行测量
· 锁定功能可防止基准点意外变化。
· 测量数据可以输出到统计过程控制(SPC)和测量控制系统。
· 接口输入工具可将测量数据转为键盘信号,然后直接输入现成的电子表格软件的单元格,比如Excel。

三丰三爪千分尺

三丰内径千分尺

三丰千分尺

三丰数显三爪孔径千分尺
规格概述
套装型号货号测量范围*套装内容配件(选件)
468-971HTD-12RST6-12mm显示装置
6-12mm1个
测头
6-8mm1个
8-10mm1个
10-12mm1个
环规(Φ8,Φ10)各1个
接长杆(100mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
十字螺丝刀1个
带有数据开关的SPC 电缆
05CZA662
(1m)

05CZA663
(2m)
468-972HTD-20RST12-20mm显示装置
12-20mm1个
测头
12-16mm1个
16-20mm1个
环规(Φ16)1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
十字螺丝刀1个
468-973HTD-50RST20-50mm显示装置
20-50mm1个
测头
20-25mm1个
25-30mm1个
30-40mm1个
40-50mm1个
环规(Φ25,Φ40)各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
十字螺丝刀1个
468-974HTD-100RST50-100mm显示装置
50-100mm1个
测头
50-63mm1个
62-75mm1个
75-88mm1个
87-100mm1个
环规(Φ62,Φ87)各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
十字螺丝刀1个
468-975HTD-200RST100-200mm显示装置
100-200mm1个
测头
100-125mm1个
125-150mm1个
150-175mm1个
175-200mm1个
环规(Φ125,Φ175各1个
接长杆(150mm)1个
扳手2个
内六角扳手1个
十字螺丝刀1个
* 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头; 或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。
(不能保证测量精度的准确性)
使用案例
可换测头

可换测头千分尺
注意事项
三丰468

当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。

尺寸图
468系列千分尺

货号测量范围(mm)L2L1
HTD-8R,10R,12R6-8, 8-10, 10-1259175 - 177
HTD-16R,20R12-16, 16-2084197.5 - 201.5
HTD-25R,30R20-25, 25-3093206.9 - 211.9
HTD-40R,50R30-40, 40-50103.8214.7 - 224.7
HTD-63R,75R,88R,100R50-63, 62-75, 75-88, 87-100105.4219.6 - 232.6
HTD-125R,150R,175R,200R,225R,250R,275R,300R100-125, 125-150, 150-175, 175-200, 200-225,225-250, 250-275, 275-300151.4286.3 - 311.3
1)L2为可能的测量最大深度。
2)外部尺寸图会根据测量范围的不同而变化。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用千分尺的一般注意事项有哪些?
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。
应尽量避免来自操作人的热传导给卡尺所引起因工件和卡尺之间的温度差导致的任何重大测量误差。
如何校准千分尺?
检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合,若不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。如两零线仍不重合,可将固定套管上的小螺丝松动,用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐,再把小螺丝拧紧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 内径测量仪 > 三丰/MITUTOYO 数显三爪孔径千分尺468系列可更换测头套装HTD-R
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页