产品概述
三丰/Mitutoyo带表高度卡尺 192系列-带有数显计数器(HW)
工业级精度,双柱带表数显高度卡尺,应用广泛,测量准确,操作轻松
产品特点
· 上侧和下侧都有数字计数器和圆标尺,易读取,无误差。
· 手握舒适,易于在平台上移动。
· 可以在任意位置进行零点设置。
· 配有大型调节手轮,容易进行高度调整。
· 锁紧手柄确保轻松,稳固的操作。
· 标配中附有硬质合金划线器(07GZA000)(标配附件:划线器夹钳05GZA033)
规格概述
|
192-130 | 0-300mm | ±0.03mm | 0.01mm | 470mm | 4.2kg |
192-131 | 0-450mm | ±0.05mm | 648mm | 9.2kg |
192-132 | 0-600mm | 798mm | 9.8kg |
192-133 | 0-1000mm | ±0.07mm | 1220mm | 17.0kg |
使用案例
从基准面A向上测量
从基准面B向下测量
注意事项
· 保持引导滑块的立柱清洁。如果积累灰尘或污垢的话,滑动变得困难,导致设置和测量误差。
· 划线时,使用提供的夹具安全锁好滑块。夹住后最好确认下,因为夹住的动作会使一些高度卡尺的设置会有些轻微改变,当设置这种效果时必须留出富余。
· 划线器测量面和基本参考面之间的平行度应为0.01毫米或更小。测量前,安装划线器或杠杆表之际拭擦掉安装面上的灰尘或毛刺。
· 测量过程中,保持划线器和其它部件的安装处于牢固状态。
· 如果高度卡尺的主要刻度可以移动,需要设置的基点时移动它,并拧紧固定螺丝。
· 不容忽视因视差导致的误差。当读取一个值时,需要直视刻度。
· 使用后的处理,彻底擦去任何水和油。轻轻涂抹一层防腐油,晾干后再存放。
· 储存时,避免阳光直射、高温、低温、高湿度。如果数显高度卡尺超过三个月不用,储存前需要卸下蓄电池。如果有防护罩,在储存期间用它盖上以防灰尘堆积。