• 数显指示表 公英制转换经济型
  • 数显指示表 公英制转换经济型
  • 数显指示表 公英制转换经济型
  • 数显指示表 公英制转换经济型
  • 数显指示表 公英制转换经济型
  • 数显指示表 公英制转换经济型
  • 数显指示表 公英制转换经济型
  • 数显指示表 公英制转换经济型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显指示表 公英制转换经济型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
本系列三丰数显表功能简捷,使用方便,为三丰特有的低成本设计
三丰数显指示表采用三丰专有的ABS传感器,即使电源关闭后重启也能恢复原点,
还能有效避免由于测杆超速导致的测量误差,从而提高测量可靠性
产品特点
紧凑型设计
尺寸设计上与标准型指示表尺寸大小相似,易于替换指针式指示表
ID-SX_543-782B
大尺寸液晶数显屏
数显字符高度为9mm,更易读数
显示屏字符尺寸
大按键
仅保留必要功能的大型按键,实现了各项功能的简单操作
543-782
ABS(ABSOLUTE)传感器
采用三丰公司独立开发的ABS(ABSOLUTE)传感器,即便断电也能再现原点位置。
每次开机无需再核对原点位置,也不会发生超速误差,测量可靠性进一步提高
absolute
丰富的升降功能和多种选件
考虑到多种形式的测量操作,为方便使用者升降方便,配置有3种选件(需另行购买)。
另外也提供各种测头,比较仪台架以及数据处理等相关配件(需另行购买)。
测杆提升杆:21EZA198
21EZA198
测杆提升旋钮:21EZA105
21EZA105
测杆提升线缆:540774
540774
指示表出货附带检查成绩书
指示表附带工厂出货检查数据的《检查报告书》
检查成绩书sample
规格概述
型号测量范围
(英制/公制)
精度测力备注
带耳后盖平型后盖
543-791543-791B.5"/12.7mm±.0001"1.5N以下 
543-795543-795B±.0001"2.5N以下防护等级IP53,防尘
543-782543-782B±.0008"1.5N以下 

所有型号的测针螺纹规格为M2.5*0.45
使用案例
安装在比较仪台架上进行工具高度尺寸测量,简单快速准确。
使用例
注意事项
指示表安装在比较仪台架上使用时,注意不要让测针直接接触到台架的平台。
直接接触可能让测针受损影响测量精度。另外,测针冲击台架测量面之后有可能会出现故障。
因此,在将指示表装上台架时,请将测针底部放置量块等基准块。
不得不让测针直接接触到台架平台的情况下,请不要让测针急速落下。
注意事项
相关产品
规格表
型号测量范围
(英制/公制)
精度测力备注
带耳后盖平型后盖
543-791543-791B.5"/12.7mm±.0001"1.5N以下 
543-795543-795B±.0001"2.5N以下防护等级IP53,防尘
543-782543-782B±.0008"1.5N以下 

所有型号的测针螺纹规格为M2.5*0.45
尺寸图
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
IP53的这款三丰指示表是否带防水功能?
防护等级为IP53,防尘(虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响指示表正常工作),防喷射(垂直角度到60度之间的角度范围的喷水不会产生影响)
三丰指示表测针是否可以配其他品牌测针?
三丰指示表为保证测量精度,推荐使用三丰品牌测针,具体选型请参考基本信息中测针选型表。如果需要其他测针,请注意螺纹规格为M2.5*0.45。
指示表会因为测针角度变化而产生测量误差吗?
被测面和测针的角度偏差如果过大的话,会有测量误差产生。尽量将测针测量面以及被测面放置平行。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 数显指示表 公英制转换经济型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页