• 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
  • 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
  • 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
  • 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
  • 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
  • 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
  • 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
  • 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型  ABSOLUTE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型 ABSOLUTE

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
高质量/高精度/高可靠性的测量工具
三丰/MITUTOYO ID-CX ABSOLUTE数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型
·指示表打开后,ABS(absolute)传感器可恢复最后的原点位置。
·三丰公司的ABSOLUTE线性编码器,因消除了超速误差而使可靠性得以提高。
·通过设定上限和下限值,可进行公差判定测量。
·仅一块电池就能实现连续使用约7,000小时的使用寿命。
·配有数据输出端口,使其能连入测量网络系统和统计过程控制系统。
产品特点
· 大型号液晶显示屏
大型号液晶显示屏可显示11mm字符,该字符的 面积是现有产品(显示8.5mm字符)字符面积的 1.5倍,从而测量值极易读取。
· 三大按钮
流行的三大按钮设计,用在像ABS ID-N/ID-8抗冷冻数显指示表,使按钮和操作变得更容易。
MITUTOYO数显指示表MITUTOYO指示表
· 330° 旋转显示
显示表盘可以旋转330°,可以从所需角度轻松读取测量结果。
· 计算: f (x) = Ax
在测量夹具上放置ID-CX,设置乘数系数 (任意值), 可以不使用换算表直接得到测量结果(见下图示例),使测量效率得到提高。
数显指示表指示表三丰数显指示表
· 函数锁定
设置函数锁定可以防止由于疏忽改变预置函数的设置,保证测量结果的可靠性。
三丰数显指示表使用示例
注:测量夹具不支持ID-CX。
规格概述
规格
精度:参见规格表(不包括量化误差)
分辨力:0.01mm 型 0.01mm
    0.001mm 型 0.01mm/0.001mm
显示:6位LCD指示
长度基准:ABSOLUTE静电电容式线性编码器
最大反应速度:无限制 (不支持扫描型测量)
测力:参见规格表
轴套直径:8mm(ISO/JIS型)
电池:SR44(1个),938882用于数显显示(标准附件)
电池寿命:正常使用情况下约为7,000小时
尘/水防护等级:达到IP42防护等级
包装内附带检查成绩书

规格表
型号货号分辨力测量范围精度测力备注
带耳后盖平型后盖
543-391543-391BID-C112MX.00005"/0.001mm.5"/12.7mm.0001"1.5N以下-
543-395543-395BID-C112CMX.5"/12.7mm0.4N-0.7N低测力
-543-471BID-C125MXB1"/25.4mm1.8N以下-
-543-491BID-C150MXB2"/50.8mm.0002"2.3N以下-
543-401543-401BID-C1012MX.0005"/0.01mm.5"/12.7mm.001"0.9N以下-
543-405543-405BID-C1012CMX.5"/12.7mm0.2N-0.5N低测力
-543-475BID-C1025MXB1"/25.4mm1.8N以下-
-543-495BID-C1050MXB2"/50.8mm.0016"2.3N以下-
使用案例
MITUTOYO  三丰数显指示表  三丰指示表
注意事项
功能
●原点设置
●调零
●GO/±NG 判断
●计数方向转换
●自动电源开/ 关
●内置计算
●函数锁定
●数据保持
●数据输出
●警告:低电压、计算误差、溢出错误、公差极限设置错误

规格
●回程误差: 分辨力为0.01mm: 0.02mm 以下
      分辨力为0.001mm: 0.002mm 以下
●重复精度: 分辨力为0.01mm: 0.01mm 以下
      分辨力为0.001mm: 0.002mm 以下
低测力型测力的设置
●543-404/404B/405/405B/406/406B
测杆方向弹性重量(大约0.1N)最大测力
指向垂直向下0.5N以下
0.4N以下
0.3N以下
0.2N以下
水平0.2N以下
注释)上表显示以外的其他组合不能保证。

●543-394/394B/395/395B/396/396B
测杆方向弹性重量(大约0.1N)最大测力
指向垂直向下0.7N以下
0.6N以下
0.4N以下
不能保证
水平不能保证
注释)上表显示以外的其他组合不能保证。
相关产品
三丰数显指示表三丰指示表MITUTOYO数显指示表 
SPC连接电缆1m(905338)-F平面直型IT-007R(264-007)RS-232C通信转换类型测杆提升杆(测量范围: 25.4和50.8mm) 

米思米有另外如下选件产品可进行报价
功能选件型号选件名称
升降21EZA198测杆提升杆(12.7mmISO/JIS型)
21EZA105测杆提升旋钮(12.7mmISO/JIS 型)*
21EZA197测杆提升旋钮(25.4mm型)
21EZA200测杆提升旋钮(50.8mm型)
540774测杆提升线缆12.7mm和25.4mm
02ACA571附加测杆弹簧(25.4mm 型)**
02ACA773附加测杆弹簧(50.8mm型)**
101040带中心耳后盖(25.4mm和50.8mm,ISO/JIS型)
137693测杆提升杆(测量范围:25.4和50.8mm)
(25.4mm和50.8mm型号作为标准配置)
*不适于低测力型
**指示表反向定位时使用
U-WAVE-T02AZD790F连接电缆(160mm)
02AZE140F脚踏开关用
SPC 连接电缆9053381m
9054092m
USB-ITN-F06AFM380F2m
Input Tool264-016-10IT-016U(USB键盘信号转换装置)
264-007IT-007R (RS-232C通信转换类型)
Digimatic微型处理器264-505DCDP-1VA LOGGER
三丰指针式指示表测针请点击://www.misumi.com.cn/vona2/detail/223005392961
系列可更换后盖请点击://www.misumi.com.cn/vona2/detail/223006113277
测量台架请点击://www.misumi.com.cn/vona2/detail/223005376592

尺寸图
三丰数显指示表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
指示表的安装方法有哪些?
指示表的安装方法包含1.使用螺丝固定轴套:安装孔公差:Ø8G7(+0.005~+0.02);固定螺丝:M4~M6;固定位置:自轴套下端8mm以上;最大扭矩:M5螺丝1点固定时150N•cm;扭矩过大会引起测杆的动作不良,须注意。2.使用夹钳固定轴套:安装孔公差:ø8G7(+0.005~0.02)。3.耳夹安装方法:可以根据不同的用途,将耳夹的方向改变90˚。(出厂时为纵向),请相对测量面将测杆呈直角固定。倾斜过大会造成测量误差。
数显指示表的原点设置的注意事项有什么?
对于三丰数显指示表来说,行程末端0.2mm范围,重复精度不能保证。当设置零点或预置特定数值时,应确保将测杆向上移动0.2mm以上。
三丰数显表的使用说明?
1.请勿对测杆使用润滑剂。使用润滑剂可能导致尘埃积聚,以致产生故障。2.若测杆运行不良,以干布或蘸以酒精的湿布清扫心轴的上下表面。如果如此清洗后运行仍未见好转,请联系米思米进行维修。3.在测量或校准之前,请确认测杆是否能顺利向上和向下移动,基点时保持平稳。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 数显指示表 三丰/MITUTOYO 543公英制转换ISO/JIS型 ABSOLUTE
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页