• 三丰MITUTOYO  2系列 标准型指针式指示标 分度值0.001mm&0.005mm型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰MITUTOYO 2系列 标准型指针式指示标 分度值0.001mm&0.005mm型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
·分度值为0.001mm和0.005mm的标准刻度盘带有一个外径为ø57mm的表圈。
·表圈锁紧装置和测杆提升杆(选件) 可安装在左侧或右侧,而且可轻易装卸而不需要借助工具。
·表圈和表蒙使用O型圈紧密装配,可保证表盘面有效防水及防油。
·轴套,测杆经过高强度淬火处理,适于高强度测量。
·使用硬质合金测头。
·不锈钢大齿轮不易损坏和变形。
·指示表使用宝石轴承,提供高灵敏度地指示和耐用性。
·表蒙采用抑制反射的硬质涂层,具有良好的防划性,可视性和耐化学腐蚀性能。
指针式指示表
产品特点
规格概述
产品尺寸
使用案例
指针式指示表可以和内径表配套使用,能简单准确测量内径尺寸
三丰千分表  三丰指针式指示表
相关产品

尺寸图
三丰指示表

型号ABCDEFGHI本机重量(g)
带耳后盖平型后盖
2109S-1048.860.55717.72016.915.1527.6148139
2110S-1048.860.55717.72016.921.1527.6149140
2113S-1048.8615717.72016.915.6527.6148139
2118S-1048.860.35717.72016.914.9527.6146137
2119S-1048.860.35717.72016.914.9527.6146137
2124S-1048.860.35717.72016.914.9527.6146137
关于此商品的常见问题 (FAQ)
指针式指示表如何选型?
选择指针式指示表需要的重要因素:尺寸(外盖直径)、分辨力(分度)、测量范围。指示表类别区别一般在于刻度盘面,测量范围,刻度样式和环境抵抗性等级。针对不同的测量环境和测量需求,从指示表的功能上需要进行进一步选择。最后对表盘、刻度的功能选择。
指针式指示表开始测量前外观检查的注意点有哪些?
外观检查需要确认:指示表零部件是否松动;测头、螺丝类有无松动;测头有无磨损;长、短针的静止位置是否稳定在设定的位置…长针对准零点时请确认短针是否也对准了零点位置。
指针式指示表的清洁的注意事项有哪些?
测杆的污垢请使用含有少量酒精的无纺布等柔软的布擦拭,擦拭测杆时将上端的表帽取下,对测杆的顶端也进行清洁。如果表盖的污垢影响了刻度的读取,请使用沾有中性清洗剂的无纺布等柔软的布擦拭,为防止因尘埃等的附着而引起动作不良,请不要在测杆上涂抹润滑油等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 三丰MITUTOYO 2系列 标准型指针式指示标 分度值0.001mm&0.005mm型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页