• 三丰/MITUTOYO 防冷却液千分尺 293系列-公英制转换型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/MITUTOYO 防冷却液千分尺 293系列-公英制转换型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
本系列产品为三丰公英制转换型防冷却液千分尺,超高性能
防护等级为IP65,防尘防喷射。
外径千分尺规格齐全,可以测量范围达到300mm(12")
该系列也为数据输出款式,另外配数据输出装置可以实现测量数据输出。
电源开关在20分钟后会自动关闭,液晶显示屏会消失。
ABS测量系统的原点在显示屏消失时仍处于记忆状态,再次旋转测微螺杆则可以恢复显示。
测量面为硬质合金材质。
产品特点
・三丰防冷却液千分尺的电池寿命可以达到约2.4年,可减少电池的频繁更换
・手持部分为隔热防滑设计

防冷却液千分尺 293系列 产品特点

・通过棘轮套管可实现单手操作

防冷却液千分尺 293系列 产品特点

・所有塑料元件均采用耐油性材料
・测量面为硬质合金

防冷却液千分尺 293系列 产品特点
规格概述
规格
・分辨力:.00005"/0.001mm
・平面度:.000012"/0.3μm
・电池:SR44电池标配1个,型号938882
・电池寿命:正常使用情况下约为2.4年

型号测量范围精度恒定测力装置重量
带有数据输出接口
293-330-300~1"/0~25.4mm±.00005"棘轮锁紧270g
293-331-301"~2"/25.4~50.8mm330g
293-332-302"~3"/50.8~76.2mm470g
293-333-303"~4"/76.2~101.6mm±.0001"625g
293-350-304"~5"/101.6~127mm600g
293-351-305"~6"/127~152.4mm740g
293-352-306"~7"/152.4~177.8mm±.00015"800g
293-353-307"~8"/177.8~203.2mm970g
293-354-308"~9"/203.2~228.6mm1110g
293-355-309"~10"/228.6~254mm±.0002"1270g
293-356-3010"~11"/254~279.4mm1370g
293-357-3011"~12"/279.4~304.8mm1590g
不带数据输出接口
293-240-300~1"/0~25.4mm±.0001"棘轮锁紧270g
293-241-301"~2"/25.4~50.8mm330g
293-242-302"~3"/50.8~76.2mm470g
293-243-303"~4"/76.2~101.6mm±2μm625g
相关产品
・和电脑的有线连接方式

防冷却液千分尺 293系列 相关产品防冷却液千分尺 293系列 相关产品
USB-ITN-B订货型号:06AFM380B,长度2m
防冷却液千分尺 293系列 相关产品
IT-016U订货型号:264-016-10
A代表的连接电缆:  1m型号05CZA662
                                2m型号05CZA663
使用案例
安装在千分尺台架上可对工件进行测量

防冷却液千分尺 293系列 使用案例
规格表
型号测量范围精度恒定测力装置重量
带有数据输出接口
293-330-300~1"/0~25.4mm±.00005"棘轮锁紧270g
293-331-301"~2"/25.4~50.8mm330g
293-332-302"~3"/50.8~76.2mm470g
293-333-303"~4"/76.2~101.6mm±.0001"625g
293-350-304"~5"/101.6~127mm600g
293-351-305"~6"/127~152.4mm740g
293-352-306"~7"/152.4~177.8mm±.00015"800g
293-353-307"~8"/177.8~203.2mm970g
293-354-308"~9"/203.2~228.6mm1110g
293-355-309"~10"/228.6~254mm±.0002"1270g
293-356-3010"~11"/254~279.4mm1370g
293-357-3011"~12"/279.4~304.8mm1590g
不带数据输出接口
293-240-300~1"/0~25.4mm±.0001"棘轮锁紧270g
293-241-301"~2"/25.4~50.8mm330g
293-242-302"~3"/50.8~76.2mm470g
293-243-303"~4"/76.2~101.6mm±2μm625g
尺寸图
三丰千分尺
关于此商品的常见问题 (FAQ)
三丰防冷却液千分尺的防护等级如何理解?
防护等级为IP65,即防尘,不会让灰尘渗入。防喷射,从任何方向直接喷射的谁不会产生负面影响。适合加工中心的环境下使用,注意使用完之后需要做防锈处理。
三丰防冷却液千分尺是否带出厂检验证书?
三丰所有千分尺都带成绩检查书,记录了产品在出厂时检验中记录的数据,可以检定参考,但是不能做为校准证明书使用。
三丰防冷却液千分尺如何进行测量数据跟电脑的传输?
可参考相关产品对传输工具进行选择,通过传输工具连接带数据输出接口的千分尺以及电脑后,可以进行将测量数据传输到电脑的excel等表格中。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 千分尺 > 三丰/MITUTOYO 防冷却液千分尺 293系列-公英制转换型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页