• 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
  • 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE数显卡尺500系列CD-C采用特有的ABSOLUTE编码器技术有公制、公英制两种方式供您选择
产品特点
· 内置ABSOLUTE标尺的数显大量程卡尺,测量范围450mm-1000mm。
· 允许阶差测量。
· 对于有测量数据输出接口的型号,可被应用于统计过程控制和测量系统中。

三丰公司的技术已经将绝对定位方法(绝对法)
变为现实。拥有这种方法,您在关闭系统后再
重新打开时,不必再将系统重新调零。每次都
可以读取刻度上所记录的位置信息。
ABSOLUTE标尺的优势:
1.即使快速移动尺框和心轴,也不会发生计算错误。
2.关闭系统后再重新打开时,不必再将系统重新调零*1
3.这种编码器所需能量要少于增量编码器,因此正常使用的情况下电池寿命可延长至大约3.5年(连续操作20,000小时)*2
*1:除非电池被取出。
*2:ABSOLUTE Digimatic卡尺。

内置ABSOLUTE 标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量。就像用游标卡尺测量一样简单。
三丰卡尺
规格概述
通用参数
分辨力:0.01mm
重复精度:0.01mm
量化误差:不包括量化误差
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE电磁感应式线性编码器
最大响应速度:无限制
电池:SR44(1 个), 938882,用于数显显示 (标准附件)
电池寿命:正常使用情况下约为3.5年

规格
型号功能测量范围精度深度测量杆拇指调节滚轮
500-500-10公制0-450mm±0.05mm--
500-501-100-600mm
500-502-100-100mm±0.07mm
500-505-10公/英制0-18"/0-450mm±0.002"
500-506-100-24"/0-600mm
500-507-100-40"/0-1000mm±0.003"
使用案例
外尺寸测量内尺寸测量
MITUTOYO卡尺MITUTOYO数显卡尺MITUTOYO大量程卡尺卡尺
阶差测量深度测量
数显卡尺大量程卡尺数显大量程卡尺ABSOLUTE
注意事项
功能
绝对测量:电源打开后,如之前做过原点设置,则无需再进行原点设置,绝对原点可通过原点按钮改变。
比较测量:显示屏可以在任意位置设置零点用于比较测量。
低压警报:如电池电压降低,测量不能再进行,显示屏上会出现“B”,提醒用户电量低。在此警报前,会出现提醒电池更换警报。
数据输出:通过使用连接电缆(选件), 测量数据可以输出。
数据保持:通过使用数据保持装置(选件),可以保持显示值,这个功能不可以与数据输出功能一起使用。
相关产品
三丰数显大量程卡尺三丰ABSOLUTE卡尺ABSOLUTE卡尺ABSOLUTE数显卡尺
IT/DP/MUX连接电缆1mIT/DP/MUX连接电缆2m500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

米思米有另外如下选件产品可进行报价
选件型号选件名称
06AFM380CSPC 电缆 USB-ITN-C(2m)
02AZD790C含数据按钮的U-WAVE用SPC电缆(160mm)
02AZE140C脚踏开关用SPC电缆

尺寸图
三丰数显卡尺

单位:mm
型号测量范围ABCDHL外径量爪宽度
500-500-100-450mm384735.990256306
500-505-10
500-501-100-600mm780
500-506-10
500-502-100-100mm506049.81303212408
500-507-10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
数显卡尺使用前如何检查和设置原点?
在外爪之间夹紧一张干净纸,然后慢慢地拉出它,在使用卡尺之前,关闭尖端并确保显示器归零。当使用三丰卡尺电池没电的时候,替换电池后需要按置零按钮来进行归零复位。
内尺寸测量需要注意的事项?
测量前,量爪尽可能深的插入工件内部,使量爪尽量多的接触被测面。
在内尺寸测量期间,读取最大的显示值。
在沟槽宽度测量期间,读取最小的显示值。
数显卡尺使用后的处理?
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
如果数显卡尺超过三个月不使用,入库前应卸下电池。
在存储期间,不要让卡尺的外量爪完全封闭,避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度的环境里。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 数显卡尺500系列CD-C 三丰/MITUTOYO 大量程ABSOLUTE
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页