型号 | 货号 | 测量范围 | 精度 | 分度值 | 备注 |
505-730 | D15TX | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/rev | - |
505-734 | D15TXW | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
505-735 | D15TXWW | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
505-732* | D15FX | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/rev | - | |
505-731 | D20TX | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/rev | |
505-733* | D20FX | 0.01mm,1mm/rev | |||
505-745 | D30TX | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/rev |
游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W) | 公英制转换防冷却液数显卡尺 | Super卡尺 500系列-无电池或原点设置、尘/水防护等级达到IP67的数显卡尺(CD67-S PM/PS) |
![]() | ![]() | ![]() |
三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C | 三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C | 大量程ABSOLUTE数显卡尺 500系列-采用特有的ABSOLUTE编码器技术(CD-C) |
![]() | ![]() | ![]() |
单位:mm | |||||||
型号 | 测量范围 | A | B | D | E | H | L |
505-730 | 0-150mm | 16.5 | 21 | 40 | 57.2 | 16 | 231 |
505-734 | |||||||
505-735 | |||||||
505-731 | 0-200mm | 20 | 24.5 | 50 | 288 | ||
505-745 | 0-300mm | 22 | 27.5 | 64 | 70.2 | 20 | 404 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|