• 特卫强有限次连体式防护服
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

特卫强有限次连体式防护服

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
杜邦防护服
・杜邦特卫强(Tyvek)防护服,源自美国品牌,值得信赖。
・防静电、防粉尘颗粒、防轻度化学喷溅,舒适透气。
规格概述
1422A防护服工作服
品牌杜邦/DU PONT品名杜邦特卫强有限次连体式防护服
材料Tyvek特卫强 专有织物型号1422A
颜色白色尺码S~XXXL
重量约120克/件功能身体防护
包装规格环保袋装,一袋一件产地中国
产品特点
透气连体带帽工作服
1.防尘透气。舒适透爽的Tyvek®面料,穿着舒适而凉爽,没有闷热的压迫感,防护固体颗粒物和粉尘。
2.可调节兜帽。带弹性的兜帽外缘弹性收紧,便于安全穿着和行动,很好的与面罩配合。
3.品牌LOGO。胸前LOGO标志,彰显品牌质量,正品保证。
4.锁边缝线式拉链。拉链设计穿戴方便,锁边缝线防止卡住衣物。
5.弹性袖口,裤口设计。更加紧贴手脚关节处,防止粉尘、液体等更难进入内部。
6.弹性腰围。背后附有弹性带,保证防护服的合身舒适。
7.锁边缝线。精细的缝边能确保缝合坚牢,提高防护服的可靠性。

油漆喷漆工作服

杜邦特卫强
防化服

防尘静电服
使用案例
防护服使用场景
防护多种固体粉尘和液体溶胶。如石棉、玻璃纤维、铅粉尘、油漆喷雾、消毒剂、杀虫喷雾等。适用于化工、喷漆、农药喷涂、机械维修、防尘车间、风力发电等行业。
相关文件
DU PONT检测报告
连帽连体服
Tyvek®防护服
相关产品
劳保鞋
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
口罩
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
纱线手套
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Tyvek®防护服有什么功能?
Tyvek®防护服由闪蒸法高密聚乙烯制成。它针对细小颗粒和纤维可以提供良好的防护,低脱屑并经过了抗静电处理。不含硅。Tyvek®防护服帮助工人有效阻隔细小粉尘,包括铅粉尘、石棉粉尘等有害物质,为这些每天需要面对各种职业风险的人们提供可靠有效的防护。
Tyvek® 与众不同的防护性能是什么?
从远观的效果而言,防护服看似都差不多。而杜邦™ Tyvek® 特卫强® 材料的独特防护性能超越了表面上的相似,提供现今市场上兼顾防护性和舒适性的理想产品。由杜邦独家发明和制造的Tyvek® 是一种结实、用途广泛的材料,耐磨耐撕裂。即使表面磨损后,面料仍保持很高的防护完整性,这是因为防护层延伸到了织物本身的整个厚度。Tyvek® 十分坚固,但仍然手感柔软,非常轻便、柔顺,且具有透气性和透湿性。Tyvek® 集上述特性于一身,这也说明了它为何穿着非常舒适。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页