• 大水磨砂轮 诺顿白刚玉
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

大水磨砂轮 诺顿白刚玉

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
白刚玉,广泛应用于合金钢,工具钢工具的磨削,自锐性好,锋利度高。
诺顿砂轮
产品特点
诺顿砂轮

诺顿砂轮

·白刚玉砂轮,诺顿白色砂轮是圣戈班磨料磨具推出的新一代高性能工具磨砂轮,它采用诺顿工艺技术,并在结合剂应用上进行了创新突破。
·具有非常高的磨削性能,产品广泛应用于各种工具和模具的加工,具有非常高的磨削性能,缩短修整时间和减少砂轮的更换频率,提高了生产效益。
·大大降低工件损伤,很高的材料去除率和砂轮使用寿命,大大降低了工件的损伤,有效提高了加工精度和工件表面品质。
规格概述
型号粒度(#)外径 (mm)厚度 (mm)内径(mm)硬度代号
P305-40-127-WA46K4630540127K
P350-40-127-WA46H4635040127H
P350-40-127-WA46K4635040127K
P350-40-127-WA46M4635040127M
P350-40-127-WA60K6035040127K
P400-40-127-WA46K4640040127K
P400-40-127-WA46M4640040127M
P400-40-127-WA60K6040040127K
P400-50-203-WA46K4640050203K
使用案例
本品广泛运用于通用行业的特殊磨削、模具加工、轴承加工、齿轮加工等。

诺顿砂轮

诺顿砂轮
注意事项
不正确的使用会导致砂轮损坏和对操作人员的伤害,请严格遵守机床操作规程及磨具安全规则GB4674/GB2494的规定。
所有砂轮都是相对易碎的产品,在搬动过程中必须小心轻放。
保存砂轮时,应对不同类型的产品提供适宜的架子。
安装就位前,用目测法或利用声音检查砂轮可能存在的损害或损伤情况,以及检查机床和砂轮之间的转速是否相符。
品牌介绍
圣戈班磨料磨具始终致力于将全球领先的工艺技术和磨削产品引入中国,与广大中国客户分享世界最先进的磨削解决方案。公司于1994年在上海建立第一个工厂开始生产NORTON品牌陶瓷砂轮以来,通过15年在中国持续不断的工业生产及技术投资,目前已拥有3家生产工厂,1家贸易公司,6个地区销售办事处及近1000名员工。依靠无与伦比的产品范围,圣戈班磨料磨具成为唯一能够为中国客户提供从切割,粗磨、半精磨到精磨,以及表面抛光等全面磨削方案的供应商。
为了更好地服务于中国市场,了解并对客户的需求做出快速反应,2006年,圣戈班在中国设立其世界级的研发中心,其中的磨削技术中心是集团继美国和德国之后在全球的第三个专业磨削技术中心。在这里,我们除了开展对产品和技术应用的开发之外,也为中国及亚洲其它地区的市场提供更加专业的应用支持。在同行业中,圣戈班磨料磨具也是唯一一个将产品开发平台和技术保障服务带入中国的跨国企业。

圣戈班介绍圣戈班介绍
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有没有电子目录?
本产品的电子目录在圣戈班官网或米思米官网可以下载。
另,随着全球化的展开,部分目录新增中文和英文。
关于圣戈班产品的售后服务。
米思米承诺100%原厂正品。且,为客户提供向原厂索要全部服务。除此之外,由于进口商品,米思米在一般情况下会提供原厂之上的售后服务。请放心在本平台购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 平面磨削砂轮 > 大水磨砂轮 诺顿白刚玉
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页