• 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
  • 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
  • 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
  • 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
  • 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
  • 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
  • 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
  • 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・符合人体工学原理,耐温、防震、好握、外观新颖、轻巧、操作性能佳,手握起子长时间操作不疲劳。
・超低扭力0.3kgf/cm提供超稳定扭力,扭力精准度±3%以内。
・外型超小,重量轻280g,专为小螺丝要求设计高精准度的微小扭力作业。
・电源控制器,低压直流手按式全自动离合器式电动起子稳定性高,不受电压影响,长时间连续工作温升低,工作效率高。
・日制材料高科技DC精密马达,配合高性能钐钴超强磁铁,电流小、运转平稳,螺丝锁紧后快速停止刹车,扭力稳定度高。
・扭力调整刻画0-8无段式调整,转速可选用二段式Hi.Lo开关调速或是VR开关自由调速两种选用。
・最佳适用于手机、数码相机、笔记本型电脑、PDA、DVD、MP3、CD-R、LCD和电脑周边高科技精密产品螺丝装配作业。
・可加装扭力固定环KC-4来固定扭力作业,另有缓启动功能装置选用。
・符合UL、CE规格,全系列都有抗静电机型可供选购。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电动工具 > 电动螺丝刀 > 电动起子 低扭力DC-TYPE全自动手按式系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页