巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
商品
评价
详情
  • 巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
  • 巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
  • 巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
  • 巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
  • 巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
  • 巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
精密研磨机,筒夹尺寸3mm,工具长度132mm,转速54000RPM。
注意:使用前请往注油器内加注润滑油!




   

 

 

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动微型研磨机 > 巨霸(PUMA)3mm精密研磨机 AT-3170M
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页