三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
商品
评价
详情
  • 三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
  • 三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
  • 三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
  • 三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
  • 三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
  • 三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・LA-1010是一款使用电子信号穿越墙体来定位金属,木材及电线的仪表。
・一旦检测到该类物体,液晶显示屏会显示出钉子等的边缘及位置,同时会发出声音提示。
・其激光水平定位功能可发射出垂直、水平或45°的激光束,为装潢施工放样和校准提供了精确的水平或垂直基准。
・可适用于装潢、建筑及家庭用等领域。
【特长】
・激光定位,水平和垂直安装孔。
・探测远0.75"(约1.9cm);深1.5"(约3.8cm)的木材/金属/交流电压。
・激光水平旋转180度。
・激光束可垂直定位测量表面。
・2个配备的金属针可钉入测量物体以固定探测仪。
・LCD感应及显示探测到的高密度物体。
・LED提示探测到的电压。
・可调整的激光水平定位。
・简易按键操作。
・外形设计手持舒适、便携。
・9V电池供电。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > 三合一木材、金属、交流电压探测仪(LA-1010)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页