1000A真有效值功率数字钳形表 DT-3353
商品
评价
详情
  • 1000A真有效值功率数字钳形表 DT-3353
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1000A真有效值功率数字钳形表 DT-3353

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・DT-3353专业真有效值1000A交流功率钳型表提供准确的功率、交流电流电压的读数和波形。
【特长】
・单相位分析和相抵3相位系统。
・真有效值(电压和电流)。
・带背光液晶显示。
・USB接口。
・4位双液晶显示。
・最小/最大值测量。
・有效功率/视在功率/功率因素的测量。
・数据保持。
・自动量程。
・超量程提示。
・自动关机。
・手动数据保存与读取。
・非接触性电压检测。
・2.16"(55mm)钳头开口尺寸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > 1000A真有效值功率数字钳形表 DT-3353
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页