• 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
  • 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【主要性能】
・双注塑外壳设计
・短路蜂鸣测试和二极管测试
・数据保持功能
・1.2"(30mm)钳头开口尺寸
・电子过载保护
・自动关机和低电量提示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > 1000A交直流数字钳形表 DT-3340/3341/3343/3347
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页