• 专业噪音计 DT-805/815/8850
  • 专业噪音计 DT-805/815/8850
  • 专业噪音计 DT-805/815/8850
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

专业噪音计 DT-805/815/8850

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・DT-805:噪音计/声级计具有宽广的动态量程,还有A/C声级频率计权、快/慢速时间计权常数设置,设计符合安全工程、健康、工业安全的测量要求且能在各种环境下监测声音的质量。符合IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type2 标准
・DT-815:噪音计/声级计具有宽广的动态量程,还有A/C声级频率计权、快/慢速时间计权常数设置,设计符合安全工程、健康、工业安全的测量要求且能在各种环境下监测声音的质量
・DT-8850:噪音计是一款专业用于噪音工程、品质控制、健康防治及各种环境声音测量仪表,如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。符合IEC651 Type2标准。具有A/C频率加权、高/低频段测量、交直流电压模拟输出等特征
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 环境检测仪 > 专业噪音计 DT-805/815/8850
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页