• 调温型热风枪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

调温型热风枪

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
宝工调温型热风枪,SS-615H
・智慧型设计,当过热时电源会自动关闭,操作更安全。
・二段式风量切换,OFF:电源关闭、LOW:200L/min、HIGH:350L/min。
・无级可调整旋钮能设定最低温100℃至最高温550℃,满足各种不同需求使用。
・1公尺内掉落,功能依旧能持续维持,使工作不间断有效率
・可卸式高效聚热热风嘴,可依各种不同工作类型搭配使用
产品特点
调温型热风枪产品图
调温型热风枪构造结构
●铜线电机系统,转速高,寿命长
调温型热风枪电机结构
●高品质发热芯,聚热快,效率高
调温型热风枪发热芯结构
●涡轮式风叶,气流量大,快速出热风
调温型热风枪风叶结构
●方便收纳、直立架设计让热风枪站立时更稳固
调温型热风枪特点
热风枪适用温度说明
调温型热风枪温度适用范围
尺寸图
调温型热风枪尺寸图
规格概述
产品清单
●调温型热风枪*1
●可接式风嘴*1
●便携式挂钩*1
调温型热风枪包装清单
使用案例
热风枪使用场景
应对多种工况:
汽修贴膜   水电安装   油漆/胶纸物质去除
热缩膜不便  代替打火机  物品解冻
热风枪应用案例
相关文件
米思米宝工ProsKit授权证书
宝工ProsKit授权证书
品牌介绍
宝工实业股份有限公司
超过25年的国际知名工具品牌Pro'sKit宝工,经销网路遍及五大洲90余国,提供全球客户完整的工具解决方案,产品涵盖专业手工具、电动工具、测试仪器、焊接工具和工具组等22大类4000多项,满足市场一次购足的需求。宝工实业股份有限公司Prokit's Industries Co.,LTD. 创立于民国80年最初在台北以专业手工具起家靠着多样性的工具种类及优异的产品品质闻名于业界更获得中国台湾经济部颁发小巨人奖的殊荣逐渐打开宝工在工具界的知名度。随着公司的快速成长分别于上海设立全球仓储中心及深圳成立中国地区经营销售中心与中国台湾总部建构起一套完善的全球营销服务系统全心投入品牌经营。除了经营全球市场,宝工更深耕国内学生市场,提供老师与学生们各项优质工具,让教学与学习的效率与安全性提升。宝工服务学生市超过15年目前拥有中国台湾学校工具资讯、电子、电机类群近9成市占率是师生心目中首选的工具品牌。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款热风枪,使用一段时间后,发现温度较低,我应该怎么办?
这款热风枪在一般正常使用下,一般不会发生温度达不到的现象!如果你已用了一段时间后,有此现象产生,可能是:
1. 市电电压不足,所产生的状况;建议你用电表量测一下市电电压,或是改再用电离峰时间(如深夜时),再试试看?
2. 将选择风速开关,切换到低速风速,温度也可以提升!
3.当上述二种方法都无效时,可能代表热风枪的发热体已经老化
此款热风枪,有哪些使用的注意事项?
操作这款热风枪时,请遵照说明书中的注意事项:配戴安全眼镜.耳罩、进/出风口保持通畅、避免衣发卷入、正确操作、远離儿童、不要在易燃物/气体旁使用、不要将热风口对着人或动物、保持工作环境整洁.干燥、用完需待冷却后才能存放。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 热风枪 > 调温型热风枪
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页