• 丁腈涂层防滑作业手套
  • 丁腈涂层防滑作业手套
  • 丁腈涂层防滑作业手套
  • 丁腈涂层防滑作业手套
  • 丁腈涂层防滑作业手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

丁腈涂层防滑作业手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
浸胶:丁腈橡胶/掌浸
衬里:尼龙
针数:13针
尺码:S/M/L/XL
颜色:灰色
特点:耐磨 抗油 抓握力好 舒适灵巧
 
手套照片
产品特点
1、特有丁腈涂层,令手套具备优越的抓握力,采用浸胶技术
2、灵巧舒适,无穿戴感,完美贴合手部,指尖作业舒适,透气性良好,不易感觉闷热
3、耐磨损性能好,经过欧洲EN388测试耐磨性能达到等级4
 
手套功能介绍
手套功能介绍
手套功能介绍
手套功能介绍
规格概述
体验极致品质 Wonder Grip努力追求优越的贴合度
 
手套功能介绍
使用案例
适合各种脏油多的行业,机械加工、精细装配、清扫整顿、维修保养、数控模具、汽车维修
防滑/耐磨/劳动,劳保手套
 
适用场景
相关文件
CTC检测报告
 
CTC检测报告
品牌介绍
场景图
WonderGrip多给力,作为专业防护手套高端品牌,自2013年进入中国市场以来,凭借优异的品质、丰富的功能、炫彩的品牌形象,赢得了市场和消费者的广泛认可和喜爱。

我们希望佩戴多给力手套的作业者能获得优异的舒适度,最大程度降低作业风险,同时为作业增加一些欢快气息。我们的产品便是基于这三个理念:舒适、安全、乐趣。

我们的产品广泛适用于工业领域,诸如汽车制造、机械零部件、物流仓储、石油石化、食品饮料等,不同的作业领域都能看到多给力的身影。

多给力一直热心于公益事业,我们长期为蓝天救援队、9958救援平台的伙伴们提供救援手套、并多次组织为清洁工人赠送户外作业手套。一双小手套,保护的是劳动者的双手,传递的是一份关爱。
场景图
相关产品
劳保鞋口罩手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
丁腈涂层手套用于什么环境?
丁腈涂层手套是一种应用广泛的工业防护用品,有良好的抓握力、延伸性和抗渗透性好、耐化学药品性等优点。所以丁腈涂层手套常用于具有油性环境的抓取作业。
丁腈涂层手套使用期限是多久?
防护手套使用前后应进行检查,出现下列情形应立即报废处理,及时更换新的防护手套:(1)渗透、僵硬、洞眼(2)裂痕、严重磨损(3)缝合处开裂(4)变形、烧焦、融化或发泡(5)发粘或发脆
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页