• 棕色黑色运动款低帮安全鞋
  • 棕色黑色运动款低帮安全鞋
  • 棕色黑色运动款低帮安全鞋
  • 棕色黑色运动款低帮安全鞋
  • 棕色黑色运动款低帮安全鞋
  • 棕色黑色运动款低帮安全鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

棕色黑色运动款低帮安全鞋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
优工安全鞋概述

·头层牛皮加透气复合网布;双密度聚氨酯注塑鞋底。
·防砸,防滑,透气。
·流水型设计,运动款设计,网格透气孔设计。
产品特点
优工安全鞋特点

·马克线缝制:牢固美观,长久耐用,不易脱落。
·透气网布:舒适透气,时尚美观,运动款设计。
·PU/PU大底:防滑耐磨,轻便舒适。
规格概述
劳保鞋特点品牌优工产品名称棕色+黑色运动款低帮安全鞋
材质双密度PU注塑鞋底功能防砸
特点运动款设计适用环境机械加工,工地等
使用案例
安全鞋使用场景
·适用在机械、冶金、建筑、化工、制药等行业。
相关产品
PPE关联商品PPE关联商品PPE关联商品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩600g纱线手套
MISUMIMISUMIMISUMI
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
优工品牌介绍

·优工品牌隶属于江苏盾王科技集团,该公司是一家集研发、生产、销售及服务于一体的安全防护用品生产厂家,目前拥有员工500余人,其中高级工程师20余名。公司荣获江苏省著名商标称号,拥有全国工业产品生产许可证,特种劳动防护用品安全标志证书,CE认证,并通过了ISO9001:2008产品质量认证、ISO14001:2004环境管理体系认证,并被选举为中国安全健康防护委员会常务理事单位,公司生产的各种安全鞋经劳保行业推荐、国家权威机构检测和专家委员会评审,被推举为全国劳保行业推荐品牌产品。
·优工安全鞋以一贯坚持的卓越品质为用户带来全新的安全体验,同时带来对工作的激情、享受和热爱!
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页