• 黑色经典系列黄线中帮安全鞋
  • 黑色经典系列黄线中帮安全鞋
  • 黑色经典系列黄线中帮安全鞋
  • 黑色经典系列黄线中帮安全鞋
  • 黑色经典系列黄线中帮安全鞋
  • 黑色经典系列黄线中帮安全鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

黑色经典系列黄线中帮安全鞋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
冬季劳保鞋 保暖安全鞋

品牌:代尔塔
品名:经典系列黑色中帮安全鞋(黄色线 GARGAS2 S1P 301101)
鞋面:印度水牛牛皮
鞋底:双密度PU注塑鞋底
重量:约1.3至1.6公斤
基本功能:防砸、防刺穿、防静电、耐磨、耐油、后跟吸能
产品特点
防砸防穿刺安全鞋
1.鞋面:印度进口水牛皮面料,皮革厚度大于2毫米,非常柔软耐折,穿着舒适不蹩脚

安全防护
2.鞋跟:防撞后跟及减震设计,让您长时间穿着不感觉疲劳

透气安全鞋
3.鞋底:高品质双密度PU聚氨酯注塑鞋底,SRC级防滑,轻便舒适

安全鞋舒适
4.鞋头:鞋头部分于内置的钢包头防砸,可承受200焦的冲击和15千牛的挤压即使汽车压过也不会伤到脚

劳保鞋夏季
5.鞋舌:鞋舌和鞋身是连着的,防止砂石,粉尘及水进入

冬季劳保鞋
6.鞋绳:尼龙鞋带绳,不易拉断
规格概述
安全鞋功能

防护安全鞋
基本功能:防砸、防刺穿、防静电、耐磨、耐油、后跟吸能
使用案例
代尔塔 劳保鞋
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼
品牌介绍
代尔塔

代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
鞋子品牌运动鞋工装裤安全体验馆老年人健步鞋安全帽防砸劳保鞋价格劳保鞋莆田鞋子劳保鞋生产厂家劳保鞋生产厂家xie男鞋品牌劳保鞋批发劳保鞋批发运动鞋折扣店安全鞋安全健步鞋批发安全健步鞋批发劳保安全鞋厂家鞋货源透气运动鞋劳保鞋什么牌子好夏季劳保鞋劳保鞋十大排名榜耐酸碱劳保鞋穿劳保鞋防脚疼小窍门穿劳保鞋脚疼小妙招modyf劳保鞋是什么品牌男士劳保鞋图片及价格军用男劳保鞋
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。
透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
一次性白色平面口罩
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,
有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,
适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为钢头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页