型号 | 品牌号 | 颜色 | 商品尺寸 | 包装及入数 | 每箱入数(几卷/箱) |
R-1-B | RDE1 | 黑色 | 45cm×55cm×0.006mm(单面厚度) | 点段式连卷环保垃圾袋(30只连卷) | 30只/卷*100卷=3000只/箱 |
R-3-B | RDE1 | 黑色 | 90cm×100cm×0.014mm(单面厚度) | 折叠式环保垃圾袋(50只/小包) | 50只/小包*16小包=800只/箱 |
R-4-B | RDE1 | 黑色 | 100cm×120cm×0.014mm(单面厚度) | 折叠式环保垃圾袋(50只/小包) | 50只/小包*10小包=500只/箱 |
R-1-WH | RDE1 | 白色 | 45cm×55cm×0.006mm(单面厚度) | 点段式连卷环保垃圾袋(30只连卷) | 30只/卷*100卷=3000只/箱 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|