(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

  • 消息
    最新消息
    暂无消息
    暂无消息
  • 个人中心

    账务管理

  • 手机米思米
    米思米中国闪购商城下载

    手机APP下载

    微信关注米思米中国

    微信关注米思米

    扫码进入米思米微平台

    米思米微平台

查看大图
查看360°图
暂停销售
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.D-2>

棱环(Linghuan)深度游标卡尺

品牌:
棱环(Linghuan) [中国]
棱环(Linghuan) [中国]
暂无评价

单价(未税):

198.33起
(

标准单价:

198.33起
)

单价(未税):

198.33起
尚未确定型号
剩余2项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
0~200
0~300
查看全部(2)
类型 :
BY00
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 深度规
有无测量数据输出端子:
厚度t(mm): 3.5
显示形式: 模拟式
材质: 碳钢
仪器误差(mm): 0.02
宽度a(mm): 11

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・产品精度符合GB/T21388、DIN862标准。
・采用优质不锈钢或优质碳素工具钢制造。
・主尺、尺框刻线面无光镀铬。
・主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬、研磨。
・可按客户特殊要求定制。

基本信息

产品类型 深度规 显示形式 模拟式
仪器误差(mm) 0.02 有无测量数据输出端子
材质 碳钢 宽度a(mm) 11
厚度t(mm) 3.5
型号
BY0030202
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)

198.33起

5天 0~200
型号
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空