迷你粗磨机套装(3103K)
商品
评价
详情
  • 迷你粗磨机套装(3103K)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

迷你粗磨机套装(3103K)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・去除难以接触区域的铁锈、表面沉淀物和焊缝的理想工具。
・滚珠轴承结构坚固耐用,传递动力顺利。
・双侧可调速度值,提供了更广泛的应用范围。
・套装包括14件2"和3"打磨片。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动打磨机 > 迷你粗磨机套装(3103K)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页