• 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
  • 数显卡尺605 电子 哈量
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显卡尺605 电子 哈量

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
・哈量电子数显卡尺(605)系列,源于国内领先工艺,品质保障。
・符合GB标准,做工精细,外观大气。
・具有精度高、寿命长、耐腐蚀、使用方便、用途广泛等特点。
・四用数显,测量准确迅速。
 
数显卡尺
数显卡尺结构介绍
产品特点
1.做工精细
・符合国家标准,精细研磨,电镀处理
・不锈钢尺身
卡尺
3.大屏液晶显示屏
・读数直观清晰方便
・公英制转换功能,快速一键转换
哈量数显卡尺
2.纽扣电池
・选用1.5纽扣电池环,拆卸简单轻松更换电池
哈量卡尺
 
4.拇指支撑
・人体工程设计,使用更舒适
哈量 卡尺
规格概述
供电方式:一节1.5V碱性电池,型号LR44
工作环境:温度(0~+40)℃、相对湿度≤80%、工作速度小于等于1.5m/s

技术参数
型号测量范围分辨力误差
605-01-1500~150mm0.01mm±0.03mm
605-02-2000~200mm0.01mm±0.03mm
605-03-3000~300mm0.01mm±0.04mm
使用方法
外径测量
・测量外尺寸,应将两外侧面与被测表面相贴合

内径测量
・测量内孔尺寸,量爪应在孔的直径上测量不能歪斜

深度测量
・测量深度尺寸,应使深度尺杆与被测工作地面相垂直

台阶测量
・测量台阶距离尺寸,将台阶尺底部测量爪与被测量物体底端平行,顶测量爪紧贴物体顶端保持平行,不可歪斜
使用案例
1.外径测量2.内径测量3.台阶测量4.深度测量
哈量哈量卡尺哈量 数显卡尺哈量 测量
注意事项
1.使用前用干燥清洁的布反复轻擦保护膜表面。
2.在卡尺的任何部位不能施加电压,也不要用电笔刻字,以免损坏电子元件。
3.不使用时断开电源或取出电池。
品牌介绍
  哈尔滨量具刃具集团有限责任公司(原哈尔滨量具刃具厂,简称“哈量集团”)创建于1952年,是我国“一五”期间156项重点工程中制造工量具产品企业,被称为“共和国工具制造业的娇子”。经过近六十年的创新发展,哈量集团已成为中国较大的精密工量具制造企业。哈量集团下设3个国内子、1个德国子公司和13个生产专业厂,拥有量仪研究所,量刃具研究所、数控刀具研究所、数控机床研究和热化研究所等科研机构。企业主导产品为精密量仪、数控刀具、数控机床及关键功能部件、通过量具和标准刃具五大类产品。不断满足顾客需求是企业追求的主题,哈量集团秉承着“做实,做精,做大”的企业理念,不断地发展进步,为中国民族工业的振兴做出了贡献。

尺寸图
哈量 数显卡尺

型号测量范围
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
重量
(g)
605-010~150236402116.516236
605-020~200286502419.516286
605-030~30040060262.516400
关于此商品的常见问题 (FAQ)
温度对测量结果影响大吗?
温度对测量结果影响很大,零件的精密测量一定要使零件和量具都在20℃的情况下进行测量。一般可在室温下进行测量,但必须使工件与量具的温度一致,否则由于金属的热胀冷缩的特性,使测量结果不准确。
发现精密量具存在不正常现象时应如何处理?
使用者不得自行拆修,更不允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙办法修理,以免增大量具误差,使用者英主导送计量站检修,并经检定量具精度后在继续使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 数显卡尺605 电子 哈量
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页