• 带窗口刻度的TorqueVarlo®-S扭力螺丝起子13件装
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带窗口刻度的TorqueVarlo®-S扭力螺丝起子13件装

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・自动释放。
・手柄:附带扭力调节器,利用扭力调节器(均有供货)可轻松调节扭力,符合人体工程学的多种复合材料手柄,特别的轻便和紧凑,手柄尺寸与其范围内的扭力装置成比例,如果达到设定扭力,会听到呵哒声。
・标准:EN ISO6798,BS EN 26789,ASME B107.14M。
・精度:±6%依照德国国家标准。
・应用:适用于预先给定的扭力值很重要的应用中和威汉扭力替换起子杆组合使用。
・附带:耐用的塑料盒包装,附带工厂校准证书。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩螺丝刀 > 带窗口刻度的TorqueVarlo®-S扭力螺丝起子13件装
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页